TPS2560DRCEVM-424

TPS2560DRCEVM-424

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS2560EVM-424 and TPS2561EVM-424 are evaluation modules (EVM) for Texas Instruments power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 2.5-V to 6.5-V range. An on-board jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. The board is designed for the 5-A capability of the TPS2560 or TPS25561. Test points provide convenient access to all critical node voltages.

Interruptores de carga
TPS2560 — Interruptor de alimentación USB de 44 mΩ, ILIMIT ajustable de 0.25-2.8 A, 2 canales, 2.5-6.5 V, acti TPS2560A — Interruptor de alimentación USB de 44 mΩ, ILIMIT ajustable de 0.25-2.8 A ILIMIT (ajustado para 2.3±0
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2560DRCEVM-424 — TPS2560DRCEVM-424: Evaluation Module for TPS2560

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2560DRCEVM-424 — TPS2560DRCEVM-424: Evaluation Module for TPS2560
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
* EVM User's guide Using the TPS2560/1EVM 19/11/2009
Certificado TPS2560DRCEVM-424 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos