TPS25730AEVM

TPS25730AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) del TPS25730A muestra el conjunto completo de características del controlador USB-PD TPS25730A. La configuración sencilla con resistencias en puente permite cambiar fácilmente entre tensiones VBUS, corrientes que funcionan y comportamientos de falla y diagnóstico. Dos transistores NFET consecutivos se activan y desactivan según el PDO negociado por el controlador USB-PD.

Funciones
  • Placa de evaluación con funciones completas para configurar el controlador USB-PD TPS25730A
  • Ajustes configurables de tensión y corriente de disipación mediante resistencias controladas por interruptores dip
  • LED indicadores para mostrar información de diagnóstico, como la incompatibilidad de capacidades y los eventos relacionados con los conectores
  • Chip TPD4S201RUKR integrado, que se utiliza para la protección contra cortocircuitos a VBUS y ESD
Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS25730A — Controlador USB-C y PD TPS25730A con interruptores de potencia integrados para aplic. de energía
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25730AEVM — TPS25730A evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25730AEVM — TPS25730A evaluation module
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
* EVM User's guide TPS25730A Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 14/04/2026
Certificado TPS25730AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 21/11/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos