TPS25741EVM-802

TPS25741EVM-802

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS25741 (TPS25741EVM-802) contiene circuitos de evaluación y referencia para el TPS25741, un controlador de puerto orientado a la bajada (DFP) USB PD tipo C exclusivo. El TPS25741 se basa en un convertidor ascendente para la salida de 5 V, 12 V y 20 V (TPS25741 ).  Este EVM utiliza un convertidor buck basado en TPS54531 como fuente de alimentación para el TPS25741.

Funciones
  • El TPS25741 incluye protección contra ESD integrada según la norma IEC 61000-4-2 en los pines CC1 y CC2
  • La implementación de máquinas de estado no requiere firmware
  • Tensión de salida variable de 5 V, 12 V y 20 V en función de la solicitud
  • Corriente de salida de hasta 5 A con cable cautivo conectado. El valor predeterminado es de 3 A
  • Transiciones fluidas entre 5 V, 12 V y 20 V compatibles con la especificación USB PD
Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS25741 — Controladores de fuente USB tipo C™ Rev 1.2 y PD USB

 

Controladores USB-A
TPS2514A — Controlador de puerto de carga dedicado USB: generación 2

 

MOSFET
CSD17579Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 14.2 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25741EVM-802 — TPS25741 Evaluation Module with Power Multiplexer and Port Power Management Capabilities

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25741EVM-802 — TPS25741 Evaluation Module with Power Multiplexer and Port Power Management Capabilities
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
* EVM User's guide TPS25741EVM-802 and TPS25741AEVM-802 EVM User's Guide for Desktops (Rev. A) 7/02/2017
Certificado TPS25741EVM-802 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos