TPS25751AEVM

TPS25751AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS25751A permite a los usuarios desarrollar varios perfiles de alimentación y depurar sistemas existentes para el TPS25751A. El EVM admite aplicaciones de USB Type-C® y suministro de energía (PD) de un único puerto.

Funciones
  • El controlador PD está certificado por la USB-IF para la especificación PD3.2
  • Aplicaciones de fuente y disipador de hasta 100 W (20 V:5 A) con control integrado de I2C para cargadores de baterías (BQ) de TI
  • Led integrados para indicar el diagnóstico personalizado que producen las salidas de entrada de uso general (GPIO) del controlador USB-PD
  • GUI con firmware preconfigurado para habilitar funciones
Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS25751A — Controlador USB-C® Power Delivery 3.2 con detección de humedad y fuente de alimentación programable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25751AEVM — TPS25751A evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25751AEVM — TPS25751A evaluation module
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
* EVM User's guide TPS25751A Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 29/04/2026
Certificado TPS25751AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 1/12/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos