TPS25752AEVM

TPS25752AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS25752AEVM admite aplicaciones de suministro de energía (PD) y USB Type-C® de puerto único en capacidad de fuente única. El EVM permite a los usuarios desarrollar varios perfiles de potencia y depurar sistemas existentes para el TPS25752A. La intuitiva interfaz gráfica de usuario (GUI) basada en web le hace al usuario algunas preguntas sencillas sobre los requisitos de la aplicación mediante diagramas de bloque claros y preguntas sencillas de selección desplegable. La GUI crea la imagen de configuración para la aplicación del usuario, lo que reduce gran parte de la complejidad asociada a los diseños USB-PD competitivos.

Funciones
  • Aplicaciones de fuente hasta 100 W (20 V/5 A)
  • Interfaz gráfica de usuario (GUI) fácil de usar con firmware preconfigurado para ajustar los rangos de tensión, los protocolos de carga y todos los aspectos del controlador USB-PD TPS25752A conectado
  • Múltiples puntos de prueba y conectores para señales de depuración rápidas y sencillas, como las líneas VBUS, CCx y ADCINx
Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS25752A — Controlador TPS25752A USB-C Power Delivery 3.2 solo en origen
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25752AEVM — Módulo de evaluación TPS25752A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25752AEVM — Módulo de evaluación TPS25752A
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
* EVM User's guide TPS25752A Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 13/08/2026
Certificado TPS25752AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 1/12/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos