TPS25810EVM-745

TPS25810EVM-745

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS25810EVM-745 evaluation module (EVM) helps designers evlaute the performance of the TPS25810 USB Type-C DFP Controller and Power Switch. The EVM contains inputs and outputs for the device as well as many test points and jumpers for easy configuration and evaluation of the TPS25810 features.

Funciones
  • On-board USB Type-C connection simulation
  • Easily read output signals with either the on-board LEDs or test points
  • Input voltages and signals independently adjustable
  • The circuit design is tested and includes a user's guide

  • Power adaptor is NOT included

Controladores para USB-C
TPS25810 — Controlador de fuente USB Type-C® e interruptor de alimentación de 3A con VCONN TPS25810-Q1 — Controlador automotriz DFP USB tipo C™ Rev 1.2 e interruptor de alimentación con detección de carga
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25810EVM-745 — TPS25810 USB Type C DFP Controller and Power Switch with Load Detection Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25810EVM-745 — TPS25810 USB Type C DFP Controller and Power Switch with Load Detection Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS25810EVM-745 User’s Guide (Rev. A) 18/09/2015
Certificado TPS25810EVM-745 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos