TPS25820EVM-835

TPS25820EVM-835

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS25820 (TPS25820EVM-835) contiene circuitos de evaluación y referencia para TPS25820, que es un controlador USB tipo C fácil de usar con un interruptor de potencia USB VBUS integrado de 1.5 A nominal. Este dispositivo cumple con los requisitos de fuente tal como se define en la especificación USB de tipo C e implementa la máquina de estado de fuente para la detección de la conexión/desconexión de dispositivo USB de tipo C, la orientación de la conexión y el tipo de dispositivo conectado.

Funciones
  • Controlador de fuente compatible con USB de tipo C rev.1.2
  • Capacidad de 1.5 A en la línea CC y límite de corriente de salida de 1.7 A
  • Detección de conexión/desconexión de conectores y determinación de la polaridad de la sobrevelocidad
  • CC1 y CC2 +/- 8 kV Contacto y +/- 15 kV Clasificación ESD de descarga de aire (IEC 61000-4-2)
Controladores para USB-C
TPS25820 — Controlador de fuente USB Type-C® e interruptor de alimentación de 1.5A con VCONN

 

Controladores USB-A
TPS2514 — Controlador de puerto de carga dedicado USB: generación 1
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25820EVM-835 — TPS25820 USB Type-C,1.5A Source Controller and Power Switch EVM with USB Dedicated Port Controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25820EVM-835 — TPS25820 USB Type-C,1.5A Source Controller and Power Switch EVM with USB Dedicated Port Controller
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
* EVM User's guide TPS25820 and TPS25821 Evaluation Modules (Rev. A) 14/11/2017
Certificado TPS25820EVM-835 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos