TPS25830Q1EVM-040

TPS25830Q1EVM-040

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS25830Q1EVM-040 es un módulo de evaluación (EVM) para USB Type-C® y BC1.2 5 V 3.5 A de salida, 36 V de entrada buck sincrónico con compensación de cable. El EVM tiene bloque de terminales de alimentación, conector USB de tipo A y USB de tipo C para la carga del dispositivo y la comunicación de datos. La compensación del cable, el límite de corriente y la frecuencia de CC/CC se pueden ajustar mediante una resistencia en el EVM.

Funciones
  • Convertidor CC/CC de control de modo de corriente con rango de entrada de 6 V a 36 V (máx. abs. de 40 V)
  • Exactitud de detección de corriente de ±8 % (IOUT > 1.5 A) para una compensación precisa de la caída del cable
  • Compatible con la especificación de carga de batería USB rev. 1.2 y USB de tipo C rev. 1.3
  • CC1, CC2, D+ y D-corto a VBAT y protección VBUS
  • Límite de corriente VBUS programable por el usuario y limitación de corriente VCONN interna
  • Certificación IEC 61000-4-2 D+, D-, CC1, CC2
Controladores para USB-C
TPS25830-Q1 — Convert. de puerto de carga USB tipo C® y SDP/CDP c/protecc. de cortoc. a bat. y compens. de cabl TPS25832-Q1 — Convertidor de puerto de carga USB tipo C y SDP/CDP con compensación de cable

 

MOSFET
CSD85312Q3E — MOSFET de potencia NexFET™ de 20 V y canal N, fuente común doble SON de 3 mm x 3, 14 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25830Q1EVM-040 — Reductor síncrono BC1.2 y USB tipo C TPS25830-Q1 con EVM con compensación de cable y límite de corriente

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25830Q1EVM-040 — Reductor síncrono BC1.2 y USB tipo C TPS25830-Q1 con EVM con compensación de cable y límite de corriente
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
* EVM User's guide TPS25830-Q1 Evaluation Module (Rev. A) 9/01/2019
Certificado TPS25830Q1EVM-040 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos