TPS25831Q1EVM-062

TPS25831Q1EVM-062

Haga su pedido ahora

Información general

Lo que necesita para empezar: 
Paso 1: Solicite el hardware 

Paso 2: Descargue la guía del usuario de EVM 

Paso 3: Descargue las líneas de las guías de diseño y las notas de aplicación
Paso 4: Descargue los últimos diseños de referencia


Los TPS25831Q1EVM-062 son módulos de evaluación (EVM) para salida USB tipo C y BC1.2 de 5 V y 3.5 A, buck sincrónico de entrada de 36 V con compensación de cable. El EVM tiene bloque de terminales de alimentación, conector USB de tipo A y USB de tipo C para la carga del dispositivo y la comunicación de datos. La compensación del cable, el límite de corriente y la frecuencia de CC/CC y la protección térmica NTC se pueden ajustar mediante una resistencia en el EVM.

Funciones
  • Convertidor CC/CC de control de modo de corriente con rango de entrada de 6 V a 36 V (máx. abs. de 40 V)
  • Exactitud de detección de corriente de ±8 % (IOUT > 1.5 A) para una compensación precisa de la caída del cable
  • Cumple con la especificación de carga de batería USB rev. 1.2 y USB de tipo C rev. 1.3
  • Protección contra cortocircuitos de CC1, CC2, D+ y D- a VBAT y VBUS
  • Límite de corriente VBUS programable por el usuario y limitación de corriente VCONN interna
  • Componente NTC externo programable por el usuario para la gestión térmica del sistema
Controladores para USB-C
TPS25831-Q1 — Convertidor de puerto de carga USB tipo C™ DCP con protección STB, compensación de cable y plegado t TPS25833-Q1 — Convertidor de puerto de carga USB tipo C DCP con compensación de cable y plegado térmico

 

MOSFET
CSD85312Q3E — MOSFET de potencia NexFET™ de 20 V y canal N, fuente común doble SON de 3 mm x 3, 14 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25831Q1EVM-062 — TPS25831-Q1 USB Type-C and BC1.2 Synchronous Buck EVM with cable compensation and current limit

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25831Q1EVM-062 — TPS25831-Q1 USB Type-C and BC1.2 Synchronous Buck EVM with cable compensation and current limit
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
* EVM User's guide TPS25831-Q1 Evaluation Module (Rev. A) 19/02/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos