TPS2583XAQ1EVM-147

TPS2583XAQ1EVM-147

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS2583XAQ1EVM-147 es un módulo de evaluación (EVM) para el buck sincrónico TPS2583xA-Q1 USB de tipo C® y BC1.2 de 5 V de TI, salida de 3.5 A y entrada de 36 V con compensación de cable.

Funciones
  • Rango de entrada de 6 V a 36 V, convertidor reductor de corriente de salida continua de 3.5 A
  • CC1, CC2, D+ y D-corto a VBAT y protección VBUS
  • Totalmente calificado por AEC-Q100
  • Exactitud de detección de corriente de ±8 % (IOUT > 1.5 A) para una compensación precisa de la caída del cable
  • Compatible con la especificación de carga de batería USB rev. 1.2 y USB de tipo C rev. 1.3
  • Funcionamiento forzado de PWM con difuminado de espectro extendido
Controladores para USB-C
TPS25830A-Q1 — Convertidor de puerto de carga USB tipo C® y SDP/CDP con protección contra cortocircuito a batería y TPS25832A-Q1 — Convertidor de puerto de carga USB tipo C® y SDP/CDP con compensación de cable y función MFi
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2583XAQ1EVM-147 — TPS2583xA-Q1 evaluation module for BC 1.2 and USB Type-C® port controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2583XAQ1EVM-147 — TPS2583xA-Q1 evaluation module for BC 1.2 and USB Type-C® port controller
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
* EVM User's guide TPS2583xA-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 11/05/2021
Certificado TPS2583XAQ1EVM-147 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 14/05/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos