TPS25840Q1EVM-079

TPS25840Q1EVM-079

Haga su pedido ahora

Información general

Lo que necesita para empezar: 
Paso 1: Solicite el hardware 

Paso 2: Descargue la guía del usuario de EVM 

Paso 3: Descargue las líneas de las guías de diseño y las notas de aplicación

 

Los TPS25840Q1EVM-079 son módulos de evaluación (EVM) para salida USB tipo A de 5 V y 3.5 A, buck sincrónico de entrada de 36 V con compensación de cable. El EVM dispone de un bloque de terminales de potencia y un conector USB tipo A para la carga del dispositivo y la comunicación de datos. La compensación del cable, el límite de corriente y la frecuencia de conmutación pueden ajustarse mediante resistencias en el EVM.

Funciones
  • Convertidor CC-CC de control de modo de corriente con rango de entrada de 6 V a 36 V (máx. abs. de 40 V)
  • Exactitud de detección de corriente de ±8 % (IOUT > 1.5 A) para una compensación precisa de la caída del cable
  • Cumple la especificación de carga de batería USB Rev. 1.2
  • Límite de corriente VBUS programable por el usuario
Controladores USB-A
TPS25840-Q1 — Convertidor de puerto de carga SDP/CDP USB-A con protección STB y compensación de cable TPS25842-Q1 — Convertidor automotriz de puerto de carga USB tipo A SDP/CDP con compensación de cable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25840Q1EVM-079 — TPS25840-Q1 USB BC1.2 synchronous buck evaluation module with cable compensation and current limit

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25840Q1EVM-079 — TPS25840-Q1 USB BC1.2 synchronous buck evaluation module with cable compensation and current limit
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
* EVM User's guide TPS25840-Q1 Evaluation Module 13/12/2018
Certificado TPS25840Q1EVM-079 EU Declaration of Conformity (DoC) 14/09/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos