TPS25846Q1EVM-117

TPS25846Q1EVM-117

Haga su pedido ahora

Información general

Los TPS25846Q1EVM-117 son módulos de evaluación (EVM) para salida USB tipo A de 5 V y 3.5 A, buck sincrónico de entrada de 36 V con compensación de cable. El EVM dispone de un bloque de terminales de alimentación y un conector USB tipo A para la carga del dispositivo y la comunicación de datos. La compensación del cable, el límite de corriente y la frecuencia de conmutación pueden ajustarse mediante resistencias en el EVM.

Funciones
Los TPS25846Q1EVM-117 son módulos de evaluación (EVM) para salida USB tipo A de 5 V y 3.5 A, buck sincrónico de entrada de 36 V con compensación de cable. El EVM dispone de un bloque de terminales de alimentación y un conector USB tipo A para la carga del dispositivo y la comunicación de datos. La compensación del cable, el límite de corriente y la frecuencia de conmutación pueden ajustarse mediante resistencias en el EVM.
Controladores USB-A
TPS25846-Q1 — Convertidor de bajada síncrono USB BC1.2 con entrada de 36 V y salida de 3.5 A, de 2.5 V, con soport
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25846Q1EVM-117 — TPS25846-Q1 USB BC1.2 synchronous buck evaluation module with cable compensation and client mode

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25846Q1EVM-117 — TPS25846-Q1 USB BC1.2 synchronous buck evaluation module with cable compensation and client mode
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
* EVM User's guide TPS25846-Q1 Evaluation Module 18/05/2020
Certificado TPS25846Q1EVM-117 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 11/08/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos