TPS25850Q1EVM-088

TPS25850Q1EVM-088

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS258x-Q1 es una solución integrada de puertos de carga USB que incluye un convertidor CC/CC síncrono capaz de suministrar hasta 6.6 A, así como detección y control integrados para implementar puertos de carga de batería USB 1.2 y tipo C™.

Funciones
  • Convertidor CC/CC de control de modo de corriente con rango de entrada de 5.5 V a 26 V (máx. abs. de 40 V)
  • Exactitud de detección de corriente de ±10 % (IOUT = 2.8 A) para una compensación precisa de la caída de tensión en el cable
  • Compatible con la especificación de carga de batería por USB rev. 1.2 y USB tipo C rev. 1.3
  • Gestión térmica con función NTC
  • Límite de corriente VBUS programable por el usuario y limitación de corriente VCONN interna
  • AEC-Q100:
    • Grado de temperatura 1
    • HBM y CDM ESD
Controladores para USB-C
TPS25850-Q1 — Convertidor doble de puertos de carga USB tipo C de 3 A, 2.2 MHz, EMI baja, con administración térmi
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25850Q1EVM-088 — Módulo de evaluación de controlador doble de puertos de carga USB tipo C™ de 3 A TPS25850-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25850Q1EVM-088 — Módulo de evaluación de controlador doble de puertos de carga USB tipo C™ de 3 A TPS25850-Q1
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
* EVM User's guide TPS25850-Q1 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 30/09/2020
Certificado TPS25850Q1EVM-088 EU Declaration of Conformity (DoC) 4/08/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos