TPS25854Q1EVM-164

TPS25854Q1EVM-164

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS25854-Q1 es una solución de puerto de carga USB integrada que incluye un convertidor CC/CC sincrónico capaz de suministrar hasta 3 A y detección y control integrados para implementar puertos en modo DCP automático y USB tipo C™.

Funciones
  • Convertidor CC/CC de control de modo de corriente con rango de entrada de 5.5 V a 26 V (máx. abs. de 40 V)
  • Compatible con DCP automático y USB Type-C rev. 1.3
  • Gestión térmica con función NTC
  • Límite de corriente VBUS programable por el usuario y limitación de corriente VCONN interna
  • AEC-Q100:
    • Grado de temperatura 1
    • HBM y CDM ESD
Controladores para USB-C
TPS25854-Q1 — Controlador simple de puertos de carga USB tipo C® de 3 A con liberación de carga TPS25855-Q1 — Controlador simple de puertos de carga USB tipo C® de 3 A con liberación de carga, 2.2 MHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25854Q1EVM-164 — Módulo de evaluación TPS25854-Q1 para controlador de puertos de carga USB tipo C™

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25854Q1EVM-164 — Módulo de evaluación TPS25854-Q1 para controlador de puertos de carga USB tipo C™
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
* EVM User's guide TPS25854-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 5/08/2021
Certificado TPS25854Q1EVM-164 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 26/08/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos