TPS25859Q1EVM-161

TPS25859Q1EVM-161

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS25859-Q1 es una solución de puerto de carga USB integrada que incluye un convertidor CC/CC sincrónico capaz de suministrar hasta 6 A y detección y control integrados para implementar puertos en modo de cortocircuito DCP y USB tipo C™.

Funciones
  • Convertidor CC/CC de control de modo de corriente con rango de entrada de 5.5 V a 26 V (máx. abs. de 40 V)
  • Frecuencia ajustable
  • Compatible con DCP con cortocircuito y USB Type-C rev. 1.3
  • Límite de corriente VBUS programable por el usuario y limitación de corriente VCONN interna
  • AEC-Q100:
    • Grado de temperatura 1
    • HBM y CDM ESD
Controladores para USB-C
TPS25851-Q1 — Controlador doble de puertos de carga USB tipo C® de 3 A, con detección de polaridad de conector mac TPS25852-Q1 — Controlador doble de puertos de carga USB tipo C® de 3 A, con control de ENCENDIDO/APAGADO de puerto TPS25859-Q1 — Controlador doble de puertos de carga USB Type-C® de 3 A con liberación de carga y control de ENCEND
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25859Q1EVM-161 — TPS25859-Q1 evaluation module for dual USB Type-C™ charging ports controller

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25859Q1EVM-161 — TPS25859-Q1 evaluation module for dual USB Type-C™ charging ports controller
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
* EVM User's guide TPS25859-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 20/09/2021
Certificado TPS25859Q1EVM-161 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 26/08/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos