TPS2590EVM

Información general

The EVM is a 3-V to 18-V module using the TPS2590/91 hot-swap controller with integrated MOSFET. At power on, the output is power limited to control inrush current and protect the MOSFET. On an over-current condition, the controller interrupts power to the load at high speed and signals load status. Operating current, fault current and fault timer settings are hardware programmable.

Funciones
  • 3-V to 20-V Operation
  • Controlled Inrush Current
  • Fast Circuit Breaker Control
  • Hardware Programmable
  • LED Status Display
  • A Slide Switch Controls the ENABLE Signal.
  • Copper Pour with Vias to the Internal Ground takes Advantage of the Power Pad Package
  • On-Board Transorb is for Over-Voltage Input Protection
  • Common Diode at Output Prevents Negative Spike when Load is Removed While Powered On
  • Monitor Circuit Operation Test Points
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS2590 — eFuse de 2-5 A, 3 V a 20 V y 30 mΩ
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2590EVM — TPS2590 Hot Swap Controller System Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2590EVM — TPS2590 Hot Swap Controller System Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS2590 Hot Swap Controller Evaluation Module (Rev. A) 31/03/2015
Certificado TPS2590EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos