TPS25910EVM-088

TPS25910EVM-088

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS25910EVM-088 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS25910 high power load switch with programmable slew rate. The EVM contains input and output connectors, as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

Funciones
  • -3-20V Bus Operation
  • Integrated 30mohm pass MOSFET
  • Programmable current limit from 0.83A to 6.5A
  • Programmable inrush current slew rate
  • Thermal shutdown and fault alert
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25910 — eFuse de 0.8-6.5 A, 2.9 V a 20 V y 30 mΩ
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25910EVM-088 — TPS25910 High-Current Load Switch Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25910EVM-088 — TPS25910 High-Current Load Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS25910EVM-088 EVM: Evaluation Module for TPS25910 (Rev. A) 31/12/2012
Certificado TPS25910EVM-088 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos