TPS25940EVM-635

TPS25940EVM-635

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS25940XEVM-635 is an eFuse (Current Limiter with DEVSLP) that operates from 2.7V to 18V, and have integrated back-to-back FETs with programmable under-voltage, over-voltage, reverse-voltage, over-current and in-rush current protection. It also includes analog current monitoring in a small 3x4-mm 20-pin QFN package. During hot-plug, the device limits inrush current and output ramp-rate can be programmed with a single capacitor at dVdT pin.

Funciones
  • 2.7V to 18V operating voltage range
  • Up to 5A Adjustable ILIMIT setting option using Jumpers
  • On board fault and power good LED’s
  • Linear output ramp (gate dV/dt control) option
  • On board test point access for all device level pins
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25940 — eFuse de 0.6-5.2 A, 2.7 V a 18 V, 42 mΩ, con bloqueo de corriente inversa y soporte DevSleep TPS25940-Q1 — eFuse automotriz de 0.6-5.3 A, 2.7 V a 18 V, 42 mΩ, 0.6-5.3 A con monitor de corriente y protección
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25940EVM-635 — Módulo de evaluación TPS25940x

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25940EVM-635 — Módulo de evaluación TPS25940x
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
* EVM User's guide TPS25940 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 9/07/2018
Certificado TPS25940EVM-635 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos