TPS25948EVM

TPS25948EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS25948 permite evaluar el circuito de referencia del eFuse TPS25948. El dispositivo TPS25948 es un eFuse de 8 A para 3.5 a 23 V con FET de 12 mΩ integrado con protección contra corriente inversa, protección contra corriente de irrupción, protección programable contra subtensión y sobretensión y limitación de corriente.

Funciones
  • Funcionamiento de 3.5 V a 23 V (tipo)
  • Limitación de corriente programable de 1 A a 9 A mediante puentes integrados
  • Temporizador de supresión de corriente transitoria programable
  • Control de velocidad de subida de salida, UVLO, limitación de corriente programables
  • Indicador LED de estado para tensión de alimentación correcta y defectuosa
  • Configuraciones de multiplexor de fuente de alimentación
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25948 — Fusible electrónico de 3.5 V a 23 V, 12.2 mΩ, 8 A con alimentación bidireccional
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Cantidades limitadas

El TPS25948EVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25948EVM — TPS25948 evaluation module for 3.5-V to 23-V, 8-A, 12-mΩ eFuse

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25948EVM — TPS25948 evaluation module for 3.5-V to 23-V, 8-A, 12-mΩ eFuse
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
* EVM User's guide TPS25948EVM: Evaluation Module for TPS25948 eFuse (Rev. A) PDF | HTML 7/07/2023
Certificado TPS25948EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 20/09/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos