TPS2595EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS2595EVM es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el dispositivo eFuse TPS2595. El módulo de evaluación (EVM) permite al usuario aplicar diferentes tensiones de entrada (2.7 V a 18 V) en diferentes condiciones de carga (0 A a 4 A) al dispositivo TPS2595. Las formas de onda de salida, entrada, monitor de corriente de carga y conmutación pueden monitorizarse en el EVM.

Funciones
  • Acceso a los pines VIN, VOUT, EN, DVDT, ILM, GND y FLTb del dispositivo eFuse TPS2595
  • Rango de tensión de entrada de VIN: 2.7 V a 18 V
  • Funcionamiento con corriente de interruptor continua máxima de 4 A
  • Condensadores CIN, COUT y Cdvdt incorporados, protección contra TVS de entrada
  • Diferentes ajustes de límite de corriente disponibles con puentes
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS2595 — eFuse de 0.5 4 A, 2.7 V a 18 V, 34 mΩ, con protección contra sobretensión en un paquete WSON pequ
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2595EVM — TPS2595 eFuse Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2595EVM — TPS2595 eFuse Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS2595EVM eFuse Evaluation Board 29/11/2017
Certificado TPS2595EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos