TPS25961EVM

TPS25961EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS25961EVM permite evaluar el circuito de referencia del eFuse TPS25961. El dispositivo TPS25961 es un eFuse de 2 A para 2.7 a 19 V con FET de 100 mΩ integrado con protección contra corriente de irrupción, protección programable contra subtensión y sobretensión y limitación de corriente.

Funciones
  • Funcionamiento típico de 2.7 V a 19 V
  • UVLO y OVLO programables
  • Límite de corriente programable
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25961 — eFuse de 100 mΩ, 2.7 V a 19 V con protección contra sobretensión, sobrecorriente y cortocircuito
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25961EVM — Módulo de evaluación TPS25961 para eFuse de 2.7 V a 19 V, 100 mΩ

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25961EVM — Módulo de evaluación TPS25961 para eFuse de 2.7 V a 19 V, 100 mΩ
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
* EVM User's guide TPS25961EVM: Evaluation Module for TPS25961 eFuse PDF | HTML 29/08/2022
Certificado TPS25961EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 29/07/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos