TPS2596EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS2595EVM es un circuito totalmente montado y probado para evaluar el dispositivo eFuse TPS2595. El módulo de evaluación (EVM) permite al usuario aplicar diferentes tensiones de entrada (2.7 V a 18 V) en diferentes condiciones de carga (0 A a 4 A) al dispositivo TPS2595. Las formas de onda de salida, entrada, monitor de corriente de carga y conmutación pueden monitorizarse en el EVM.

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento de 2.7 V a 19 V
  • Limitación de corriente programable desde 0.125 A hasta 2 A mediante puentes integrados
  • Control de velocidad de subida de salida programable, UVLO
  • LED indicador del estado de la señal FLTb
  • Umbrales de sobretensión ajustables mediante puentes integrados
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS2596 — eFuse de 0.13 a 2 A, de 2.7 a 19 V, 85 mΩ, c/abraz. de protecc. de sobret. selecc. en encap. c/plomo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2596EVM — TPS2596xx eFuse evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2596EVM — TPS2596xx eFuse evaluation module
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
* EVM User's guide TPS2596EVM Evaluation Module for TPS2596xx (Rev. A) 14/08/2019
Certificado TPS2596EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 6/10/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos