TPS2597EVM

Información general

La placa de evaluación TPS2597EVM eFuse permite la evaluación de circuitos de referencia de Texas Instruments (TI) TPS2597xx eFuse. El dispositivo TPS2597xx es un eFuse de 2,7 V a 23 V, 7 A con FET integrado de 10 mΩ con protección contra sobrecorriente y corriente de irrupción, temporizador de supresión transitoria de sobrecorriente ajustable, protección contra subtensión y sobretensión programable.

Funciones
  • Funcionamiento de 2,7 V a 23 V (típico)
  • Limitación de corriente programable de 1 A a 8 A mediante puentes integrados
  • Temporizador de supresión de corriente transitoria programable
  • Control de velocidad de subida de salida, UVLO, limitación de corriente programables
  • Indicador LED de estado de alimentación correcta y defectuosa
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS2597 — eFuse de 9.8 mΩ, 2.7 V–23 V, 7 A, con monitor de corriente preciso y supresión de sobrecorriente tra
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2597EVM — TPS2597 evaluation module for 2.7-V to 23-V, 7-A, 10-mΩ eFuse

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2597EVM — TPS2597 evaluation module for 2.7-V to 23-V, 7-A, 10-mΩ eFuse
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
* EVM User's guide TPS2597EVM: Evaluation Module for TPS2597 eFuse (Rev. A) PDF | HTML 7/12/2021
Certificado TPS2597EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 20/09/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos