TPS25980EVM

TPS25980EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación de fusibles electrónicos TPS25980EVM permite la evaluación del circuito de referencia de los dispositivos de fusibles electrónicos TPS25980x de Texas Instruments. El dispositivo TPS25980x es 2.7-V a 24-V, fusibles electrónicos 8-A con FET integrado de 3 mOhm, protección programable contra subtensión, sobrecorriente, corriente de irrupción, número configurable de reintentos automáticos y funciones de retardo de reintento.

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento de 2.7 V a 24 V
  • Limite de corriente programable desde 3 A hasta 8 A mediante puentes integrados
  • Número configurable de funciones de reintento automático y retardo de reintento
  • Control de velocidad de subida de salida programable, UVLO
  • LED indicador de estado de alimentación
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25980 — eFuse inteligente de 3 mΩ, 2.7 V a 24 V, 8 A, con administración de fallas transitorias ajustable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25980EVM — TPS25980x eFuse evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25980EVM — TPS25980x eFuse evaluation module
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
* EVM User's guide TPS25980EVM: Evaluation Module for TPS25980xx efuse PDF | HTML 29/06/2020
Certificado TPS25980EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 7/07/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos