TPS25983EVM

TPS25983EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS25983 permite evaluar el circuito de referencia del eFuse TPS25983. El dispositivo TPS25983 es un fusible electrónico de 2.7 V a 26 V, 18 A con FET integrado de 2.7 mΩ con protección de corriente de entrada, subtensión programable, protección de sobretensión, limitación de corriente y capacidad de conducción de FET de bloqueo.

Funciones
  • Funcionamiento de 2.7 V a 26 V (típ.)
  • Limitación de corriente programable de 2 A a 20 A mediante puentes integrados
  • Temporizador de supresión de corriente transitoria programable
  • Control de velocidad de subida de salida, UVLO, límite de corriente programable, disyuntor
  • LED de estado para indicación de suministro correcto
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25983 — EFuse de intercambio en caliente integrado de 2.7 mΩ, 20 A y 2.7 V a 26 V con monitor de corriente y
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25983EVM — TPS25983 evaluation module for 2.7-V to 26-V 18-A 2.7-mΩ eFuse

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25983EVM — TPS25983 evaluation module for 2.7-V to 26-V 18-A 2.7-mΩ eFuse
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
* EVM User's guide TPS25983EVM Evaluation Module for TPS25983 eFuse PDF | HTML 31/07/2023
Certificado TPS25983EVM EU ROHS Declaration of Conformity (DoC) 6/07/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos