TPS25985EVM

TPS25985EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación TPS25985EVM de fusibles electrónicos permite la evaluación del circuito de referencia del TPS25985 de fusibles electrónicos. El dispositivo TPS25985 es un fusible electrónico de 4.5 V a 16 V, 80 A con FET integrado de 0.59 mΩ con protección contra sobrecorriente y corriente de irrupción, temporizador de supresión de transitorios de sobrecorriente ajustable, protecciones de subtensión y sobretensión programables.

Funciones
  • Funcionamiento de 5 V a 16 V (típ.)
  • Umbral del disyuntor programable de 28 A a 100 A a través de puentes integrados
  • Tensión de referencia ajustable para protección contra sobrecorriente y bloques activos de reparto de corriente
  • Temporizador de supresión de corriente transitoria programable
  • Control de velocidad de subida de salida programable, UVLO, límite de corriente durante el arranque y umbral de reparto de corriente activa
  • LED de estado para indicaciones de alimentación correcta y fallos
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS25985 — eFuse compacto apilable de 4.5 V a 16 V, 0.59 mΩ, 80 A con monitor de corriente preciso y rápido
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS25985EVM — TPS25985 evaluation module for 4.5-V to 16-V, 80-A, 0.59-mΩ eFuse

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS25985EVM — TPS25985 evaluation module for 4.5-V to 16-V, 80-A, 0.59-mΩ eFuse
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
* EVM User's guide TPS25985 evaluation module for eFuse User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 29/09/2022
Certificado TPS25985EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 15/09/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos