TPS2640EVM

Información general

El TPS2640EVM permite la evaluación de circuitos de referencia de los dispositivos TPS2640 de TI. Los TPS2640 son fusibles industriales compactos de 4.2 V a 42 V y 2.23 A con FET consecutivos integrados, baja tensión programable, sobretensión, polaridad inversa, sobrecorriente, protección de corriente de irrupción y funciones de supervisión de corriente de salida.

Funciones
  • Rango de funcionamiento de entrada de 4.2 V a 42 V
  • Límite de corriente programable de 0.2 A a 2.23 A
  • Protección contra polaridad inversa hasta –42 V
  • Respuesta a errores de sobrecarga seleccionable (autorreintento, cierre y disyuntor)
  • Interruptor de restablecimiento OARD e indicador de errores
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS2640 — eFuse industrial de 2 A, 42 V, con protección de polaridad de entrada inversa integrada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2640EVM — eFuse industrial de 2 A, 42 V TPS2640x con EVM de protección de polaridad de entrada inversa integrada

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2640EVM — eFuse industrial de 2 A, 42 V TPS2640x con EVM de protección de polaridad de entrada inversa integrada
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
* EVM User's guide TPS2640EVM: Evaluation Module for TPS2640 PDF | HTML 8/10/2020
Certificado TPS2640EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 22/07/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos