TPS26600-02EVM

TPS26600-02EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS26600-02EVM permite la evaluación de circuitos de referencia de los dispositivos TPS2660x de TI. Los TPS2660x son eFuses industriales compactos de 4.2 V a 55 V y 2.23 A con FET consecutivos integrados, baja tensión programable, sobretensión, polaridad inversa, sobrecorriente, protección de corriente de irrupción y funciones de supervisión de corriente de salida.

Funciones
  • Rango de funcionamiento de entrada de 4.2 V a 55 V
  • Límite de corriente programable de 0.2 A a 2.23 A
  • Protección contra polaridad inversa hasta –55 V
  • Respuesta a fallos de sobrecarga seleccionable (autorreintento, cierre y disyuntor)
  • Interruptor de restablecimiento integrado e indicador de fallos
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS2660 — eFuse de 0.1-2.23 A, 4.2 V a 60 V, 150 mΩ, con protección de polaridad inversa de entrada integra
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS26600-02EVM — TPS2660 Integrated 60V 2.23A Industrial eFuse Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS26600-02EVM — TPS2660 Integrated 60V 2.23A Industrial eFuse Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS26600-02EVM: Evaluation Module for TPS2660x User's Guide (Rev. A) 20/02/2017
Certificado TPS26600-02EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos