TPS2661EVM

Información general

El TPS2661EVM permite la evaluación del circuito de referencia de los protectores de bucle de corriente TPS26611 y TPS26612. El producto TPS2661 es un protector de bucle de corriente universal de 50 V (±20 mA, 0 mA a 20 mA, 4 mA a 20 mA) con límite de corriente bipolar fijo integrado de 30 mA y protección de sobretensión de salida. El producto brinda protección contra condiciones de cableado incorrecto en entrada/salida y ofrece una sólida protección de línea de señal en sistemas de automatización de procesos e industriales.

Funciones
  • Compatible con bucles de corriente bidireccionales con rango de funcionamiento de 0 V a ± 50 V (con VCC externo)
  • ILIMIT fijo = ±30 mA ±15 %
  • Habilite el control de pin (EN)
  • Informe del estado de la pieza a través del pin SGOODb
  • Protección contra cableado incorrecto del lado de entrada
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS2661 — Protector de bucle de corriente de ±20 mA, 50 V, 4-20 mA universal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2661EVM — TPS2661x current loop protector evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2661EVM — TPS2661x current loop protector evaluation module
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
* EVM User's guide TPS2661EVM: Evaluation Module for TPS2661x Current-Loop Protector (Rev. B) PDF | HTML 13/12/2021
Certificado TPS2661EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 17/02/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos