TPS26624-25EVM

TPS26624-25EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS26624-25EVM permite la evaluación de circuitos de referencia de los dispositivos TPS2662X de TI. Los dispositivos TPS2662X son eFuse industriales de 800 mA de 4.5 V a 57 V con FET integrados consecutivos, funciones programables de protección contra subtensión, sobretensión, polaridad inversa de entrada/salida, sobrecorriente y corriente de irrupción.

Funciones
  • 4.5 a 57V el rango de voltaje de funcionamiento de entrada
  • Límite de corriente programable de 25mA a 800mA
  • Protección contra polaridad de entrada/salida inversa
  • Control de velocidad de respuesta de salida, bloqueo por baja tensión (UVLO) y protección contra sobrecorriente (OVP) programable
  • LED indicador de estado para voltaje de salida
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS2662 — eFuse de 0.025-0.88 A, 4.5 V a 60 V, 478 mΩ, con protección de polaridad inversa de entrada y salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS26624-25EVM — TPS2662 evaluation module for TPS2662x eFuse

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS26624-25EVM — TPS2662 evaluation module for TPS2662x eFuse
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
* EVM User's guide TPS26624-25EVM: TPS2662x Evaluation Module 9/10/2017
Certificado TPS26624-25EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos