TPS2663-166EVM

TPS2663-166EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS2663-166EVM permite evaluar el circuito de referencia de los fusibles electrónicos TPS26633 y TPS16630 de TI. Los dispositivos TPS26633 y TPS16630 son fusibles electrónicos de 4.5 V a 60 V y 6 A con transistor de efecto de campo (FET) de 31 mOhm integrado.

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento de 4.5 V a 60 V
  • Limitación de corriente programable desde 0.6 A hasta 6 A mediante puentes integrados
  • Control de velocidad de respuesta de salida, bloqueo por baja tensión (UVLO) y protección contra sobrecorriente (OVP) programable
  • Protección de polaridad de entrada inversa de hasta 60 V mediante transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) de canal N externo (solo en el TPS26633)
  • Protección de carga contra sobretensiones y transitorios eléctricos rápidos (EFT) (IEC61000-4-5 y IEC61000-4-4) (solo en el TPS26633)
  • Esquema de limitación de potencia de salida (solo en el TPS26633)
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS1663 — eFuse de 4.5 V a 60 V, 31 mΩ y 0.6 A a 6 A con limitación de potencia de salida TPS2663 — eFuse de 0.6-6 A, 4.5 V a 60 V, 31 mΩ, con limitación de potencia de salida y protección contra sobr
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2663-166EVM — Módulo de evaluación para eFuse TPS26633 y TPS16630 en encapsulado PWP

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2663-166EVM — Módulo de evaluación para eFuse TPS26633 y TPS16630 en encapsulado PWP
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
* EVM User's guide TPS2663-166EVM: Evaluation Module for TPS2663xPWP and TPS1663xPWP (Rev. A) 14/10/2019
Certificado TPS2663-166EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20/05/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos