TPS26630-33EVM

TPS26630-33EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS26630-33EVM permite evaluar el circuito de referencia del eFuse TPS2663x de TI. Los dispositivos TPS2663X son eFuse industriales de 4.5 V a 60 V y 6 A con FET integrado y funciones programables de protección contra baja tensión, sobretensión, polaridad inversa de entrada, sobrecorriente y corriente de irrupción.

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento de 4.5 V a 60 V
  • Limitación de corriente programable desde 0.6 A hasta 6 A mediante puentes integrados
  • Protección de polaridad de entrada inversa de hasta -60 V mediante MOSFET de canal N externo
  • Control de velocidad de respuesta de salida, bloqueo por baja tensión (UVLO) y protección contra sobrecorriente (OVP) programable
  • Protección de la carga contra sobretensiones y EFT (IEC61000-4-5 Nivel 1 y IEC61000-4-4 Nivel 3)
  • Esquema de limitación de la potencia de salida (PLIM)
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS2663 — eFuse de 0.6-6 A, 4.5 V a 60 V, 31 mΩ, con limitación de potencia de salida y protección contra sobr
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS26630-33EVM — TPS2663x eFuse Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS26630-33EVM — TPS2663x eFuse Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS26630-33EVM Evaluation Module for TPS2663x (Rev. A) 21/03/2019
Certificado TPS26630-33EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 5/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos