TPS26750AEVM

TPS26750AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS26750AEVM permite evaluar el protocolo USB-PD para aplicaciones de solo disipación, solo fuente o DRP, tanto en modo SPR como en modo EPR. El TPS26750AEVM puede funcionar sin potencia, como dispositivo emisor, receptor o DRP con hasta 48 V a 5 A (240 W), y es compatible con aplicaciones de carga de baterías según la especificación USB-PD.

Funciones
  • Aplicaciones de fuente y sumidero de hasta 240 W (48 V/5 A)
  • Interfaz gráfica de usuario (GUI) fácil de usar con firmware preconfigurado para ajustar los rangos de tensión, los protocolos de carga y todos los aspectos del controlador USB-PD TPS26750A conectado
  • Múltiples puntos de prueba y conectores para señales de depuración rápidas y sencillas, como las líneas VBUS, CCx y ADCINx
Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS26750A — Controlador TPS26750A USB-C Power Delivery 3.2 con rango de potencia ampliado de 240 W
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS26750AEVM — Módulo de evaluación TPS26750A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS26750AEVM — Módulo de evaluación TPS26750A
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
* EVM User's guide TPS26750A Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 12/05/2026
Certificado TPS26750AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 21/11/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos