TPS27S100BEVM

TPS27S100BEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS27S100B de Texas Instruments contiene un circuito integrado (CI) TPS27S100B, compatible con aplicaciones de controlador de lado alto de 1 canal. El propósito de este EVM es facilitar la evaluación del TPS27S100B para la disposición de la carga resistiva, capacitiva e inductiva del EVM.

Funciones
  • Interruptor de potencia de lado alto de un solo canal
  • Tensión de funcionamiento de 3.5 a 40 V
  • Baja corriente en espera, <1 uA
  • Salida analógica de monitor de corriente (TPS27S100B)
  • Funciones de límite de corriente programables
Interruptores de lado alto
TPS27S100 — Interruptor de lado alto industrial de 40 V, 80 mΩ, 4 A, 1 canales con límite de corriente ajusta
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS27S100BEVM — TPS27S100B 40-V, 80-mΩ Single-Channel High-Side Switch Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS27S100BEVM — TPS27S100B 40-V, 80-mΩ Single-Channel High-Side Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS27S100x Evaluation Module 10/10/2017
Certificado TPS27S100BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos