TPS2HC120EVM

TPS2HC120EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS2HC120EVM es un módulo de evaluación (EVM) de hardware que se utiliza para evaluar la funcionalidad y el rendimiento del interruptor de lado alto TPS2HC120-Q1. El módulo de evaluación está totalmente equipado para probar el TPS2HC120-Q1 con el objetivo de facilitar su integración en diversas aplicaciones de sistemas de energía. El TPS2HC120EVM está diseñado para que se lo utilice como una placa independiente con un suministro de tensión y una carga de salida conectada. El módulo de evaluación está habilitado para utilizar funciones como la detección de sobrecorriente, cortocircuito a tierra, carga abierta y cortocircuito a batería.

Funciones
  • Tensión de funcionamiento: 3 V a 28 V
  • Temperatura ambiente de funcionamiento: De -40 °C a 125 °C
  • Límite de corriente ajustable con resistencia externa
  • Integra un regulador de caída baja (LDO) integrado que permite manipular la señal de control
  • Puentes de salida que admiten configuraciones de descarga inductiva
Interruptores de lado alto
TPS2HC120-Q1 — Interruptor inteligente del lado alto de dos canales y 120 mΩ con modo de baja potencia para la indu
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS2HC120EVM — Módulo de evaluación TPS2HC120-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2HC120EVM — Módulo de evaluación TPS2HC120-Q1
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
* EVM User's guide TPS2HC120-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 20/02/2025
Certificado TPS2HC120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 24/01/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos