TPS3421EGEVM-156

TPS3421EGEVM-156

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS3421EGEVM-156 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3421 Dual Channel Push Button Reset Timer. The TPS3421 is a low-current, ultra-small, push-button controller IC. The device uses a long timing setup delay to provide the intended system reset, and avoid resets from short push-button closures or key presses. This reset configuration also allows for differentiation between software interrupts and hard system resets. The EVM contains an IC for system resetting solutions and header connectors for easy connection to external test and application circuitry. The TPS3421EGEVM-156 board can be modified to evaluate the TPS3420 and TPS3422. See the TPS3421EGEVM-156 User’s Guide for more information.

Funciones
  • Very Small 1.45mm x 1mm SON package
  • Dual Push Button Inputs
  • User selectable delay: 0s, 4s, 7.5s
  • Low supply current: 500nA
  • Fixed timeout pulse at /RST: 400ms
  • Active-low, open-drain output
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS3420 — Controlador de botón pulsador de doble canal con retardo configurable TPS3421 — Controlador de botón pulsador de doble canal con retardo configurable y pulsador de reinicio TPS3422 — Controlador de botón pulsador monocanal con retardo configurable y pulsador de reinicio
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS3421EGEVM-156 — TPS3421EG Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS3421EGEVM-156 — TPS3421EG Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS3421EGEVM-156 Evaluation Module 12/09/2012
Certificado TPS3421EGEVM-156 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos