TPS3424EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS3424 es para evaluar la familia de pulsadores TPS3424 y TPS3423. El propósito de esta placa es brindar un diseño de muestra y un punto de prueba para todos los pines de entrada y salida de los dispositivos TPS3424 y TPS3423 para capturar mediciones y datos conductuales del dispositivo.

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento: 1 V a 6 V
  • Entrada y salida configurables para adaptarse a todas las topologías de entrada y salida del TPS3424 y el TPS3423
  • Selección de diversa de condensadores para configuraciones de temporización
  • Clasificación ESD de HBM en el pin de pulsador: 10 kV
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS3423 — Controlador de botón pulsador doble y nanopotencia con diferenciación de presión corta y larga TPS3424 — Controlador de botón pulsador y nanopotencia con retardo programable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS3424EVM — Módulo de evaluación TPS3424

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS3424EVM — Módulo de evaluación TPS3424
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
* EVM User's guide TPS3424 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 8/10/2024
Certificado TP3424EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 5/09/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos