TPS3700EVM-114

TPS3700EVM-114

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS3700EVM-114 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3700 high-voltage (18 V), window comparator with overvoltage and undervoltage detection. The EVM has an IC for overvoltage and undervoltage monitoring and header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

Funciones
  • High threshold accuracy: 1% over temperature
  • Low quiescent current: 6 µA (typical)
  • Wide operating supply voltage: 1.8 V to 18 V
  • Open-drain outputs for overvoltage and undervoltage detection
  • 6-pin SOT-23-THIN (DDC) package
Supervisores de tensión de suministro
TPS3700 — Detector de tensión de ventana de alta tensión (18 V) para monitorización de sobretensión y subtensi TPS3700-Q1 — Detector automotriz de tensión de ventana de alta tensión (18 V) para monitorización de sobretensión TPS3701 — Detector de tensión de ventana de alta tensión (36 V) con referencia interna para monitorización de TPS3710 — Detector de tensión VIN amplia TPS3710-Q1 — Detector automotriz de tensión VIN amplia (18 V) TPS3711 — Detector de tensión de 36 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS3700EVM-114 — Módulo de evaluación de detector de tensión de ventana de alta tensión (18 V) TPS3700 para encapsulado SOT-23

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS3700EVM-114 — Módulo de evaluación de detector de tensión de ventana de alta tensión (18 V) TPS3700 para encapsulado SOT-23
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
* EVM User's guide TPS3700EVM-114 High voltage (18V) window voltage detector EVM for SOT-23 package (Rev. A) 4/02/2019
Certificado TPS3700EVM-114 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos