TPS3700EVM-202

TPS3700EVM-202

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments TPS3700EVM-202 evaluation module (EVM) helps you evaluate the operation and performance of the TPS3700 high-voltage window comparator. The EVM has an overvoltage and undervoltage supervisory circuit with a wide supply range, independent open-drain outputs, very-low quiescent current and high accuracy. Header connectors are provided for easy connection to external test and application circuitry.

Funciones
  • High threshold accuracy: 1%
  • Low quiescent current: 6 µA
  • Wide operating supply voltage: 1.8 V to 18 V
  • Open-drain outputs for overvoltage and Undervoltage detection
  • 1.5mm × 1.5mm DSE package
Supervisores de tensión de suministro
TPS3700 — Detector de tensión de ventana de alta tensión (18 V) para monitorización de sobretensión y subtensi TPS3700-Q1 — Detector automotriz de tensión de ventana de alta tensión (18 V) para monitorización de sobretensión TPS3710 — Detector de tensión VIN amplia TPS3710-Q1 — Detector automotriz de tensión VIN amplia (18 V)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS3700EVM-202 — Módulo de evaluación de detector de tensión de ventana de alta tensión (18 V) TPS3700 para encapsulado WSON

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS3700EVM-202 — Módulo de evaluación de detector de tensión de ventana de alta tensión (18 V) TPS3700 para encapsulado WSON
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
* EVM User's guide TPS3700EVM-202 High voltage (18V) window voltage detector evm for SON package (Rev. A) 4/02/2019
Certificado TPS3700EVM-202 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos