TPS3702CX33EVM-683

TPS3702CX33EVM-683

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS3702CX33EVM-683 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS3702, which is a low power, high accuracy over-voltage and under-voltage detector that is available with fixed threshold options. The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications requiring both under and over voltage monitoring. Connectors and test points are provided for convenience.

Funciones
  • 1% overall accuracy
  • Internal hysteresis options of 0.5% and 1%
  • Low supply current (8 uA typ)
  •  Open drain outputs
  •  SET pin to select ±5% and ±10% thresholds
Supervisores de tensión de suministro
TPS3702 — Detector de tensión de ventana de alta precisión para monitorización de sobretensión y subtensión TPS3702-Q1 — Detector automotriz de tensión de ventana de alta precisión para monitorización de sobretensión y su
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS3702CX33EVM-683 — TPS3702CX33EVM-683 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS3702CX33EVM-683 — TPS3702CX33EVM-683 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS3702CX33EVM-683 High accuracy window voltage detector EVM for OV/UV monitorin (Rev. A) 11/02/2019
Certificado TPS3702CX33EVM-683 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos