TPS3703Q1-A4120EVM

TPS3703Q1-A4120EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS3703Q1-A4120 prueba las funciones del dispositivo TPS3703-Q1 en la máxima medida. TPS3703-Q1 es un supervisor de ventana o circuito integrado de reinicio de precisión alta en un encapsulado WSON (sin plomo, de contorno pequeño y muy, muy delgado) de 6 pines. El TPS3703-Q1 incluye un pin CT que se utiliza para seleccionar entre dos retardos de tiempo de reinicio disponibles diseñados en cada dispositivo o para ajustar el retardo de tiempo de reinicio conectando un condensador a tierra. Las entradas SENSE y los pines VDD separados permiten la redundancia que buscan los sistemas de alta seguridad y alta confiabilidad. Un restablecimiento manual permite la secuenciación o un restablecimiento duro.

Funciones
  • Umbral de ventana fijo
  • Opciones de retardo fijas y ajustables
  • Inmunidad interna contra fallos
  • Restablecer la función de cierre
  • Encapsulado TPS3703-Q1: WSON de 6 pines (1.5 mm x 1.5 mm)
  • Alta exactitud de umbral
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS3703 — Supervisor de ventana de alta precisión con retardo de tiempo de reinicio TPS3870-Q1 — Circuito integrado de reinicio de sobretensión y alta precisión con retardo de tiempo y reinicio

 

Supervisores de tensión de suministro
TPS3703-Q1 — Supervisor automotriz de ventana de alta precisión con retardo de tiempo de reinicio
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS3703Q1-A4120EVM — Supervisor de ventana de alta precisión TPS3703-Q1 con módulo de evaluación de retardo de tiempo de reinicio

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS3703Q1-A4120EVM — Supervisor de ventana de alta precisión TPS3703-Q1 con módulo de evaluación de retardo de tiempo de reinicio
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
* EVM User's guide TPS3703Q1-A4120EVM User's Guide 21/08/2018
Certificado TPS3703Q1-A4120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 29/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos