TPS3704Q1EVM

TPS3704Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS3704 es una plataforma para evaluar TPS3704-Q1, que es un supervisor de ventana multicanal y un circuito integrado de reinicio en un encapsulado compacto de transistor DDF (SOT-23) de 8 pines. El TPS3704Q1EVM supervisa carriles de tensión simples, dobles, triples y cuádruples. La tensión de entrada del EVM funciona hasta 6 V.

Las señales de salida (/RESETx) pueden configurarse al nivel de tensión de entrada o de forma independiente a cualquier nivel de tensión (dentro del rango de funcionamiento) a través de puentes especialmente colocados, lo que permite una máxima flexibilidad. Consulte la guía del usuario para obtener información detallada.

Funciones
  • Aloja múltiples variantes de canales (monitorización de tensión simple, doble, triple y cuádruple).
  • Funciona con diferentes topologías de salida (drenaje abierto o contrafase)
  • Supervisa el carril de tensión continua o la tensión monitorizada puede dividirse
  • Opción de utilizar una tensión de subida diferente en todas las salidas /RESET mediante un puente
  • Supervisión opcional de la tensión de entrada con filtro de entrada RC (a través de puentes) para la supresión del ruido
  • Encapsulado SOT-23 DDF de 8 pines
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS3704 — Supervisor de ventana multicanal con alta precisión y factor de forma compacto TPS3704-Q1 — Supervisor de ventana multicanal con alta precisión y factor de forma compacto para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS3704Q1EVM — TPS3704 evaluation module for multichannel window supervisor with compact form factor

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS3704Q1EVM — TPS3704 evaluation module for multichannel window supervisor with compact form factor
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
* EVM User's guide TPS3704Q1EVM Window/Standard Voltage Supervisor User's Guide PDF | HTML 16/02/2021
Certificado TPS3704Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 22/01/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos