TPS3808G01DBVEVM

TPS3808G01DBVEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS3808G01DBVEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS3808G01 low quiescent current (IQ), programmable-delay supervisory circuit IC in the DBV or 6-pin SOT-23 package.

Funciones
  • Power-on reset (POR) generator with adjustable delay time: 1.25 ms to 10 s
  • Very-low quiescent current: 2.4 µA typical
  • High threshold accuracy: 0.5% typical
  • Fixed threshold voltages for standard voltage rails from 0.9 V to 5 V & adjustable voltage down to 0.4 V are available
  • Manual reset (MR) input
  • Open-drain RESET output
  • Temperature range: –40°C to +125°C
  • Small SOT-23 and 2-mm × 2-mm QFN packages
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS3808 — Supervisor de corriente quiescente baja con retardo programable y reinicio manual
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS3808G01DBVEVM — Evaluation Module for TPS3808G01 Low Quiescent Current, Programmable-Delay Supervisory Circuit

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS3808G01DBVEVM — Evaluation Module for TPS3808G01 Low Quiescent Current, Programmable-Delay Supervisory Circuit
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
* EVM User's guide TPS3808G01EVM User's Guide 18/04/2010
Certificado TPS3808G01DBVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos