TPS3808G01Q1EVM

TPS3808G01Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS3808G01Q1EVM es un módulo de evaluación (EVM) para el supervisor de tensión TPS3808G01-Q1. El EVM tiene un rango de tensión de suministro de 1.8 V a 6.5 V. Ofrece conexiones de entrada para todos los pines de entrada y salida del dispositivo. Se proporcionan puntos de prueba para dar al usuario acceso a una conexión a tierra adicional si es necesario para mediciones con osciloscopio o multímetro.

Funciones
  • Apto para aplicaciones automotrices
  • Generador de restablecimiento al encendido (POR) con tiempo de retardo ajustable: De 1.25 ms a 10 s.
  • Corriente inactiva muy baja: 2.4 μA típico
  • Alta precisión de umbral: 0.5 % típico
  • Están disponibles tensiones de umbral fijas para carriles de tensión estándar de 1.2 V a 5 V y tensión ajustable de hasta 0.4 V
  • Entrada de restablecimiento manual (MR)
  • Salida de RESTABLECIMIENTO de drenaje abierto
  • Rango de temperatura: De -40 °C a +125 °C
  • Pequeño encapsulado SOT-23 y encapsulado WSON
  • Acceso a todos los pines del dispositivo
  • Capacidad para conectar el restablecimiento a un dispositivo externo
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS3808-Q1 — Supervisor automotriz de retardo programable y corriente quiescente baja TPS3808E — Supervisor de corriente quiescente ultrabaja de 600 nA con retardo programable y reinicio manual TPS3808E-Q1 — Supervisor de corriente inactiva ultrabaja de 600 nA con retardo programable y reinicio manual para
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS3808G01Q1EVM — Módulo de evaluación de supervisor automotriz de tensión TPS3808G01-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS3808G01Q1EVM — Módulo de evaluación de supervisor automotriz de tensión TPS3808G01-Q1
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
* EVM User's guide TPS3808G01-Q1EVM (MSA025) Voltage Supervisor User Guide 27/10/2016
Certificado TPS3808G01Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos