TPS3840EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS3840EVM es una plataforma para evaluar el dispositivo TPS3840, que es un supervisor de tensión de nanopotencia con reinicio manual y retardo de restablecimiento programable. El TPS3840 admite hasta 10 V, al tiempo que mantiene una baja corriente de reposo de 350 nA (valor típico), además de una exactitud del 1 % (valor típico). El TPS3840EVM admite las tres topologías de salida de dispositivos. Consulte la hoja de datos del TPS3840 para obtener información detallada.

Funciones
  • Restablecimiento manual
  • Retardo de restablecimiento programable
  • Lógica de salida activa en bajo o en alto
  • Topología de salida de drenaje abierto/subida
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS3840 — Supervisor de tensión de entrada alta de nanopotencia con reinicio manual y retardo de tiempo de rei TPS3840-Q1 — Supervisor automotriz de tensión de entrada alta de nanopotencia con reinicio manual y retardo de ti
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS3840EVM — TPS3840 nanopower high-input voltage supervisor evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS3840EVM — TPS3840 nanopower high-input voltage supervisor evaluation module
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
* EVM User's guide TPS3840EVM Voltage Supervisor User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 13/05/2021
Certificado TPS3840EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 8/11/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos