TPS3851EVM-780

TPS3851EVM-780

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS3851EVM-780 está diseñado para una configuración típica que permite evaluar el funcionamiento y desempeño del supervisor TPS3851, de baja corriente inactiva y precisión del 0.8 % con temporizador de vigilancia de ventana integrado. La placa de circuito del EVM está configurada para ser un diseño de referencia para aplicaciones de ingeniería que requieran una monitorización de tensión de baja potencia y alta precisión.

Funciones
  • Alta precisión de umbral: 0.8 %
  • Baja IQ: 10µA (típico)
  • Entrada de restablecimiento manual (MR)
  • Salida de RESTABLECIMIENTO de drenaje abierto
  • Temporizador de vigilancia programable por el usuario
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS3851 — Supervisión de tensión de alta precisión con temporizador de vigilancia integrado TPS3851-Q1 — Supervisión automotriz de tensión de alta precisión con temporizador de vigilancia integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS3851EVM-780 — Supervisor de alta precisión TPS3851 con módulo de evaluación de vigilancia de ventana

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS3851EVM-780 — Supervisor de alta precisión TPS3851 con módulo de evaluación de vigilancia de ventana
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
* EVM User's guide TPS3851EVM-780 Evaluation Module 17/11/2016
Certificado TPS3851EVM-780 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos