TPS386000EVM-736

TPS386000EVM-736

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS386000EVM-736 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS386000 quad supply voltage supervisor in a 20-pin QFN package. The TPS386000EVM-736 can be customized by changing resistor values to monitor any voltage greater than 0.4 V, including a windowed or positive and negative monitor using the SENSE4H and SENSE4L inputs. The TPS386000EVM-736 also lets you evaluate the internal watchdog timer, manual reset and time delay functions of the device.

Funciones
  • 4 complete SVS modules on 1 silicon platform
  • Programmable delay time: 1.4 ms to 10 s
  • Very-low quiescent current: 12 µA (typical)
  • Threshold accuracy: 0.25% (typical)
  • SVS-1: manual reset (MR) input
  • SVS-1,2,3: adjustable threshold down to 0.4 V
  • SVS-4: adjustable threshold at any positive or negative voltage with VREF (1.2 V)
  • SVS-4: window comparator
  • Watchdog timer with dedicated output
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS386000 — Supervisores de tensión de alimentación cuádruple de drenaje abierto con retardo programable y tempo TPS386000-Q1 — Supervisores automotrices de tensión de alimentación cuádruple con retardo programable y temporizado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS386000EVM-736 — Módulo de evaluación de supervisor de tensión de alimentación cuádruple TPS386000

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS386000EVM-736 — Módulo de evaluación de supervisor de tensión de alimentación cuádruple TPS386000
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
* EVM User's guide TPS3860xxEVM-736 User's Guide 29/03/2011
Certificado TPS386000EVM-736 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos