TPS386040EVM

TPS386040EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS386040EVM provides the capabilities needed for supervising and sequencing four power supplies, including one negative power supply. The EVM also provides an I2C interface for use with the TI USB-GPIO adapter.

Funciones
  • 4 Complete SVS Modules on 1 Silicon Platform
  • Programmable Delay Time
  • Very Low Quiescent Current: 12µA typ
  • Adjustable Threshold Down to 0.4V
  • SVS-1: Manual Reset (MR) Input
  • Watchdog Timer and Dedicated Output
  • Voltage Reference for Negative Voltage Sensing
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS386040 — Supervisores de tensión de alimentación cuádruple, inserción y extracción, retardo programable y tem
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS386040EVM — TPS386040 Quad Supply Voltage Supervisors Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS386040EVM — TPS386040 Quad Supply Voltage Supervisors Evaluation Module
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
* EVM User's guide User's Guide for the TPS386000 and TPS386040 EVM 10/09/2009
Certificado TPS386040EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos