TPS3890EVM-775

TPS3890EVM-775

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TPS3890EVM-775 está diseñado para una configuración típica que permite evaluar el funcionamiento y rendimiento del supervisor TPS3890, de baja corriente inactiva y precisión del 1 % con retardo programable. La placa de circuito del EVM está configurada con el objetivo de ser un diseño de referencia para aplicaciones de ingeniería que requieran una supervisión de tensión de baja potencia y alta precisión.

Funciones
  • Alta exactitud de umbral: ±0.5 % típ.
  • IQ muy baja: 2 µA típ.
  • Entrada de restablecimiento manual (MR)
  • Salida RESET de drenaje abierto
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS3890 — Supervisor de precisión del 1 % y corriente quiescente baja con retardo programable TPS3890-Q1 — Supervisor automotriz de precisión del 1 % y corriente quiescente baja con retardo programable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS3890EVM-775 — TPS3890 Low-Quiescent-Current 1% Accurate Supervisor With Programmable Delay Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS3890EVM-775 — TPS3890 Low-Quiescent-Current 1% Accurate Supervisor With Programmable Delay Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS3890EVM-775 Evaluation 31/03/2016
Certificado TPS3890EVM-775 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos