TPS3897A-6P-EVM047

TPS3897A-6P-EVM047

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS3897A-6P-EVM047 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS3897A and TPS3896P single-channel adjustable supervisory circuit. The EVM has two complete adjustable supervisory circuits, one featuring a push-pull output and one featuring an open-drain output. Either circuit can be easily be modified to accommodate the alternative supervisors of this same family. The EVM uses 0.1% resistors to program each 3.3-V supervisory voltage threshold to ensure accuracy, a capacitor for programming the output delay, and connectors for ease of use.

Funciones
  • Input supply voltage: 1.7 V to 6.5 V
  • Adjustable supervisor voltage: resistor programmable to 0.5 V minimum
  • Quiescent current: 6 µA (typical, not including contribution of adjustment resistors)
  • SENSE threshold accuracy: 1% over temperature
  • Capacitor programmable SENSE voltage delay and ENABLE delay
  • Very small µSON IC package: 1.5mm x 1mm
  • Operation range: –40°C to +125°C
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS3895 — Supervisor monocanal, ultrapequeño y ajustable con salida activo-alto e inserción y extracción TPS3896 — Supervisor monocanal, ultrapequeño y ajustable con salida activa-baja e inserción y extracción TPS3897 — Supervisor monocanal, ultrapequeño y ajustable con salida activa-alta y drenaje abierto TPS3898 — Supervisor monocanal, ultrapequeño y ajustable con salida activa-baja y drenaje abierto
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS3897A-6P-EVM047 — Módulo de evaluación para circuito de supervisión monocanal ajustable TPS389xx

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS3897A-6P-EVM047 — Módulo de evaluación para circuito de supervisión monocanal ajustable TPS389xx
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
* EVM User's guide TPS389xxA-XP-EVM047 User's Guide (Rev. A) 1/09/2011
Certificado TPS3897A-6P-EVM047 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos